Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - sisään napsautettava/liimakiinnitys, tuellinen, verkko

Varastossa

Verkkokeskusklipsit ovat joko napsautuslukittavia tai itse liimautuvia, ja klipsin kaksi puolta puristavat kaapelin paikoilleen. Saatavana mustana ja värittömänä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Paneelin paksuusalue Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,2223 € - 0,2376 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2346 € - 0,2499 € 500 Varastossa
Väritön
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2484 € - 0,2652 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,253 € - 0,2698 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2806 € - 0,2928 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2928 € - 0,3051 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2484 € - 0,2652 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2622 € - 0,279 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2852 € - 0,2974 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2199 € - 0,2348 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2393 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2483 € - 0,2647 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 1.6 mm PA Väritön

WCC1-1-01

Hinta-alue
0,2376 € - 0,2223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Tyyli
    1
Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 1.6 mm PA Väritön

WCC1-3-01

Hinta-alue
0,2499 € - 0,2346 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Tyyli
    1
Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 2.5 mm PA Väritön

WCC2-2-01

Hinta-alue
0,2652 € - 0,2484 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 9.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 2.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Tyyli
    1
Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 1.6 mm Nailon Musta

WCC1-2-UVB

Hinta-alue
0,2698 € - 0,253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 9.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
  • Tyyli
    1
  • Tyyppi
    1
Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 2.5 mm Nailon Musta

WCC2-1-UVB

Hinta-alue
0,2928 € - 0,2806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 2.5 mm
  • Tyyli
    1
  • Tyyppi
    1
Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 2.5 mm Nailon Musta

WCC2-3-UVB

Hinta-alue
0,3051 € - 0,2928 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 2.5 mm
  • Tyyli
    1
  • Tyyppi
    1
Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 1.6 mm Nailon Musta

WCC1-1-UVB

Hinta-alue
0,2652 € - 0,2484 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
  • Tyyli
    1
  • Tyyppi
    1
Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 1.6 mm Nailon Musta

WCC1-3-UVB

Hinta-alue
0,279 € - 0,2622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
  • Tyyli
    1
  • Tyyppi
    1
Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 2.5 mm Nailon Musta

WCC2-2-UVB

Hinta-alue
0,2974 € - 0,2852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 9.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 2.5 mm
  • Tyyli
    1
  • Tyyppi
    1
Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 1.6 mm PA Väritön

WCC1-2-01

Hinta-alue
0,2348 € - 0,2199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 9.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Tyyli
    1
Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 2.5 mm PA Väritön

WCC2-1-01

Hinta-alue
0,2558 € - 0,2393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 2.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Tyyli
    1
Kaapelikiinnike Sisään napsautettava 0.5 mm 2.5 mm PA Väritön

WCC2-3-01

Hinta-alue
0,2647 € - 0,2483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 2.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Tyyli
    1