Valikko Haku

Kaapelipidike 14 Musta

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 35.6 mm diameter.
Tuotekoodi:

12883

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 2,6012 €
250 - 499 1,2417 €
500 + 0,7831 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

130,06 €

50 x 2,6012 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 35.6 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 10.0 mm
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä