Valikko Haku

Urakoitsijapakkaus M25 PP Musta

This conduit pack is made of a 10m polypropylene conduit, 10 fittings and 10 lock nuts. It is supplied as a compact offer to ease storage, use and easy ordering. This particular pack is to cover M25 thread. The conduit is self extinguishing, acid resistant and has operating temperature range of -20 C to 90 C. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Tuotekoodi:

494627

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 34,351 €
5 + 30,9159 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

34,35 €

1 x 34,351 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sarjan sisältö 10 kiinnikettä ja lukkomutteria
Sarjan sisältö 11 m polypropeeni kanavaa
Tullinimike 3926909790
Vakio IP66
Koko materiaali Polypropeeni
Kierrekoko M25

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä