Valikko Haku

Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Tuotekoodi:

RX1616-0

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
84 + 9,5208 €
Vakiopakkaus: 84

Tilaa useita 84

Kokonaishinta:

799,75 €

84 x 9,5208 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Koko materiaali Polypropeeni
Asennustapa M3/#6 ruuvi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä