Valikko Haku

Kaapelikouru Liima 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

Liimakiinnitteiset taipuisat kaapelisuojakanavat johtojen vetämiseen. Rihlatun rakenteen ansiosta johdot voidaan irrottaa tarvittaessa.
Tuotekoodi:

RX3030-4

7350 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 18,7277 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

936,39 €

50 x 18,7277 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan materiaali Akryyliliima
Väri Harmaa
Koko materiaali Polypropeeni
Asennustapa Liima
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä