Valikko Haku

Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Tuotekoodi:

RX5050-0

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
32 + 23,8148 €
Vakiopakkaus: 32

Tilaa useita 32

Kokonaishinta:

762,07 €

32 x 23,8148 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Koko materiaali Polypropeeni
Asennustapa M3/#6 ruuvi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä