Valikko Haku

Kaapelikouru Liima 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Vaaleanruskea

This single cable duct is made of a rigid PVC that is lined on the base with a 1.6 mm thick double adhesive tape for an easy mounting. It has a length of 6 ft. It can hold a diameter of 4 to 7.1 mm.
Tuotekoodi:

SCD-2228

16 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 80,9275 €
5 - 9 76,8749 €
10 - 19 73,0278 €
20 + 69,386 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

80,93 €

1 x 80,9275 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan materiaali Akryyliliima
Väri Vaaleanruskea
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Asennustapa Liima
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä