Valikko Haku

Kaapelikouru Liima 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Valkoinen

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Tuotekoodi:

SRL1-10-WH6A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 5 374,6679 €
6 + 361,552 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

374,67 €

1 x 374,6679 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan materiaali Akryyliliima
Väri Valkoinen
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Asennustapa Liima
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä