Valikko Haku

Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon . It is a slit version with an internal diameter of 4.8 mm.
Tuotekoodi:

CT-S4.5-A-PABK

1400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,0692 €
500 - 999 0,8447 €
1000 - 2499 0,7365 €
2500 + 0,6503 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

106,92 €

100 x 1,0692 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kaapelijohdon muoto Split
Koko materiaali Polyamidi 6
Hinnoiteltu Metri
Tullinimike 3917320090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä