Valikko Haku

Kaapelikourut

Varastossa

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelijohdon muoto Sisähalkaisija Osta
14,1695 € - 27,9137 € 15 Varastossa
19,1484 € - 23,1695 € 1600 Varastossa
5,6093 € - 6,234 € 113 Varastossa
23,9176 € - 40,5164 € 48 Varastossa
6,5264 € - 7,2575 € 15 Varastossa
17,7323 € - 30,0386 € Kysy toimitusaikaa täältä
11,1593 € - 13,5028 € 28 Varastossa
4,7855 € - 4,7855 € 150 Varastossa
Halkaisematon
23.2 mm
0,6859 € - 1,1295 € 700 Varastossa
Halkaistu
4.8 mm
1,3325 € - 1,3877 € 32300 Varastossa
Halkaisematon
8.4 mm
1,8715 € - 2,0599 € 300 Varastossa
Halkaistu
12.2 mm
4,7075 € - 4,8148 € 50 Varastossa
Halkaistu
23.2 mm
125,2926 € - 130,9551 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
16.9 mm
296,4966 € - 296,4966 € 14 Varastossa
Halkaisematon
19.1 mm
600,3039 € - 600,3039 € 4 Varastossa
Halkaisematon
22.8 mm
1,0104 € - 1,4375 € 400 Varastossa
Halkaisematon
9.9 mm
2,3548 € - 2,3548 € 600 Varastossa
Halkaisematon
16.6 mm
1,8715 € - 2,0599 € 1500 Varastossa
Halkaisematon
12.2 mm
5,0448 € - 5,1521 € 500 Varastossa
Halkaistu
23.2 mm
325,4069 € - 325,4069 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
22.8 mm
  • / 3
Kaapelin johtimet 90° kulma M25 Musta PA

10276914

Hinta-alue
27,9137 € - 14,1695 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Putkijohto M28 Suora PA Musta

10435250

Hinta-alue
23,1695 € - 19,1484 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Putkijohto M21 Suora PA Musta

10276877

Hinta-alue
6,234 € - 5,6093 €

Varastotasot
113 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapelin johtimet 90° kulma M20 Musta PA

10276846

Hinta-alue
40,5164 € - 23,9176 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Putkijohto M25 Suora PA Musta

10276907

Hinta-alue
7,2575 € - 6,5264 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapelin johtimet 90° kulma M21 Musta PA

10276884

Hinta-alue
30,0386 € - 17,7323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Putkijohto M20 Suora PA Musta

10276839

Hinta-alue
13,5028 € - 11,1593 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

10153642

Hinta-alue
4,7855 € - 4,7855 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    23.2 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153543

Hinta-alue
1,1295 € - 0,6859 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10311264

Hinta-alue
1,3877 € - 1,3325 €

Varastotasot
32300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153451

Hinta-alue
2,0599 € - 1,8715 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153499

Hinta-alue
4,8148 € - 4,7075 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    23.2 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

10276648

Hinta-alue
130,9551 € - 125,2926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10276891

Hinta-alue
296,4966 € - 296,4966 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276921

Hinta-alue
600,3039 € - 600,3039 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153574

Hinta-alue
1,4375 € - 1,0104 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    9.9 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153611

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3548 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    16.6 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153604

Hinta-alue
2,0599 € - 1,8715 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153505

Hinta-alue
5,1521 € - 5,0448 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    23.2 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10636176

Hinta-alue
325,4069 € - 325,4069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm