Valikko Haku

Kaapelikourut

Varastossa

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kaapelijohdon muoto Sisähalkaisija Osta
600,3039 € - 600,3039 € 18 Varastossa
Unsplit
1,8715 € - 2,0599 € Kysy toimitusaikaa täältä
Unsplit
4,7855 € - 4,7855 € Kysy toimitusaikaa täältä
Unsplit
1,3325 € - 1,3877 € Kysy toimitusaikaa täältä
Unsplit
1,8715 € - 2,0599 € Kysy toimitusaikaa täältä
Split
4,7075 € - 4,8148 € Kysy toimitusaikaa täältä
Split
0,6503 € - 1,0692 € Kysy toimitusaikaa täältä
Split
1,1489 € - 1,1967 € Kysy toimitusaikaa täältä
Unsplit
4.8 mm
227,1776 € - 237,4392 € Kysy toimitusaikaa täältä
Unsplit
402,542 € - 402,542 € Kysy toimitusaikaa täältä
Unsplit
23,48 € - 23,48 € 950 Varastossa
  • / 3
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

494623

Hinta-alue
600,3039 € - 600,3039 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Unsplit
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

CT-12-A-PA-BK

Hinta-alue
2,0599 € - 1,8715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Unsplit
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    3917320090
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

CT-23-A-PA-BK

Hinta-alue
4,7855 € - 4,7855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Unsplit
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    3917320090
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

CT-8.5-A-LDPE-B

Hinta-alue
1,3877 € - 1,3325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Unsplit
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Tullinimike
    3917320090
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

CT-S12-A-PA-BK

Hinta-alue
2,0599 € - 1,8715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Split
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Tullinimike
    3926909790
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

CT-S23-A-PA-BK

Hinta-alue
4,8148 € - 4,7075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Split
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Tullinimike
    3926909790
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

CT-S4.5-A-PABK

Hinta-alue
1,0692 € - 0,6503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Split
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Tullinimike
    3917320090
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

CT-4.5-A-PE-BK

Hinta-alue
1,1967 € - 1,1489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Unsplit
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

494597

Hinta-alue
237,4392 € - 227,1776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Unsplit
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    7304900099
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 10.0 m

494608

Hinta-alue
402,542 € - 402,542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Unsplit
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Tullinimike
    7304900099
Putkijohto M12x1.5 Suora PA Musta

1250891

Hinta-alue
23,48 € - 23,48 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790