These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Sarjanumero: SR1717
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
6,4419 € - 14,3409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
20,7082 € - 55,1574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
12,9243 € - 18,094 € | 499 Varastossa |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
13,4308 € - 28,2048 € | 50 Varastossa |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
12,5521 € - 31,9332 € | 150 Varastossa |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
95,0256 € - 231,371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
1,0367 € - 2,6388 € | 980 Varastossa |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1003 € - 2,7985 € | 97 Varastossa |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
3,1518 € - 8,7671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,1003 € - 2,7985 € | 530 Varastossa |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,4791 € - 1,8662 € | 48 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,1003 € - 2,7985 € | 180 Varastossa |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,4791 € - 1,8662 € | 1364 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
3,1518 € - 3,9398 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,5225 € - 0,9428 € | 100 Varastossa |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,645 € - 2,6818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,6325 € - 1,0223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,9259 € - 5,2254 € | 50 Varastossa |
PG29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4589 € - 0,8239 € | 30 Varastossa |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,395 € - 1,5345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.