Valikko Haku

Kaapeliläpivientijärjestelmä 11 PA Musta

Tämä nailoninen kaapeliläpivientilevy tarjoaa liitäntäteknologiaa, jolla kaapelit voidaan liittää koneisiin ja laitteisiin ilman työkaluja. Voi toimia laajan, useimmat kaapelivaatimukset täyttävän läpivientivalikoiman kanssa. Tarjoaa IP66-suojaa sähkökaapeissa ja kokoonpanoissa käytettäväksi.
Tuotekoodi:

1334517

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 62,6383 €
10 - 29 41,7449 €
30 + 35,7853 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

62,64 €

1 x 62,6383 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reikien määrä 11
Reiän kokoonpano 3.0 - 6.5 mm (x4) 5.0 - 9.2 mm (x4) 14.0 - 20.0 mm (x3)
Väri Musta
Levyn materiaali EPDM
Laipan koko materiaali Polyamidi
Hinta / kpl sis ALV 70.3754 GBP

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä