Valikko Haku

Kaapeliläpivienti levyt

Varastossa

Kaapeliläpivienti levyjä voidaan käyttää halkaisijaltaan erikokoisten kaapeleiden vientiin ja tiivistykseen lukituissa koteloissa. TPE-kotelot muodostavat "sulkevan" kalvon kaapelin ympärille, ja näin helpottaa ja nopeuttaa asennusta. Lukituskoukut pitävät levyn paikoillaan (vaihtoehtoinen kiinnitys M5-ruuveilla).

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Levyn materiaali Reikien määrä Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
36,68 € - 64,2043 € 2 Varastossa
147.5 mm
EPDM
11
3.0 - 20.0 mm
36,68 € - 64,2043 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.5 mm
EPDM
17
5.0 - 9.2 mm
36,68 € - 64,2043 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.5 mm
EPDM
29
3.0 - 6.5 mm
36,68 € - 64,2043 € 112 Varastossa
147.5 mm
EPDM
22
3.0 - 12.5 mm
36,68 € - 64,2043 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.5 mm
EPDM
13
3.0 - 20.0 mm
27,7135 € - 30,7927 € 1 Varastossa
147.5 mm
EPDM
12
8.0 - 12.0 mm
23,7837 € - 26,4264 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.5 mm
EPDM
23
4.1 - 8.1 mm
25,2081 € - 28,0089 € 114 Varastossa
147.5 mm
EPDM
14
3.0 - 15.9 mm
23,7837 € - 26,4264 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.5 mm
EPDM
17
3.0 - 12.5 mm
23,7837 € - 26,4264 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.5 mm
EPDM
0
Kaapeliläpivientijärjestelmä 11 PA Musta

10207390

Hinta-alue
64,2043 € - 36,68 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reikien määrä
    11
  • Reiän kokoonpano
    3,0 - 6,5 mm (x4) 5,0 - 9,2 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x3)
  • Väri
    Musta
  • Levyn materiaali
    EPDM
  • Laipan koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientijärjestelmä;17

10207437

Hinta-alue
64,2043 € - 36,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reikien määrä
    17
  • Reiän kokoonpano
    5,0 - 9,2 mm (x17)
  • Väri
    Musta
  • Levyn materiaali
    EPDM
  • Laipan koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientijärjestelmä 29 PA Musta

10207475

Hinta-alue
64,2043 € - 36,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reikien määrä
    29
  • Reiän kokoonpano
    3,0-6,5 mm (x29)
  • Väri
    Musta
  • Levyn materiaali
    EPDM
  • Laipan koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientijärjestelmä 22 PA Musta

10207451

Hinta-alue
64,2043 € - 36,68 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reikien määrä
    22
  • Reiän kokoonpano
    3,0 - 6,5 mm (x16) 5,0 - 9,2 mm (x4) 8,0 - 12,5 mm (x2)
  • Väri
    Musta
  • Levyn materiaali
    EPDM
  • Laipan koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientijärjestelmä 13 PA Musta

10207413

Hinta-alue
64,2043 € - 36,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reikien määrä
    13
  • Reiän kokoonpano
    3,0 - 5,5 mm: n (x2) 4,1 - 8,1 mm (x6) 9,0 - 14,0 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x1)
  • Väri
    Musta
  • Levyn materiaali
    EPDM
  • Laipan koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientijärjestelmä 12 PA Musta

10207406

Hinta-alue
30,7927 € - 27,7135 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reikien määrä
    12
  • Reiän kokoonpano
    8,0 - 12,0 mm (x12)
  • Väri
    Musta
  • Levyn materiaali
    EPDM
  • Laipan koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientijärjestelmä 23 PA Musta

10207468

Hinta-alue
26,4264 € - 23,7837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reikien määrä
    23
  • Reiän kokoonpano
    4,1 - 8,1 mm (x23)
  • Väri
    Musta
  • Levyn materiaali
    EPDM
  • Laipan koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientijärjestelmä 14 PA Musta

10207420

Hinta-alue
28,0089 € - 25,2081 €

Varastotasot
114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reikien määrä
    14
  • Reiän kokoonpano
    3,0 - 6,5 mm (x6) 5,0 - 9,2 mm (x4) 9,6 - 15,9 mm (x4)
  • Väri
    Musta
  • Levyn materiaali
    EPDM
  • Laipan koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientijärjestelmä 17 PA Musta

10207444

Hinta-alue
26,4264 € - 23,7837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reikien määrä
    17
  • Reiän kokoonpano
    3,0 - 6,5 mm (x11) 4,1 - 8,1 mm (x1) 8,0 - 12,5 mm (x5)
  • Väri
    Musta
  • Levyn materiaali
    EPDM
  • Laipan koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientijärjestelmä 0 PA Musta

10207482

Hinta-alue
26,4264 € - 23,7837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reikien määrä
    0
  • Väri
    Musta
  • Levyn materiaali
    EPDM
  • Laipan koko materiaali
    Polyamidi
  • Kokonaispituus
    147.5 mm