Valikko Haku

Kaapeliläpivientijärjestelmä 12 PA Musta

Tämä nailoninen kaapeliläpivientilevy tarjoaa liitäntäteknologiaa, jolla kaapelit voidaan liittää koneisiin ja laitteisiin ilman työkaluja. Voi toimia laajan, useimmat kaapelivaatimukset täyttävän läpivientivalikoiman kanssa. Tarjoaa IP66-suojaa sähkökaapeissa ja kokoonpanoissa käytettäväksi.
Tuotekoodi:

1334518

1 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 30,0416 €
5 + 27,0375 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

30,04 €

1 x 30,0416 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reikien määrä 12
Reiän kokoonpano 8.0 - 12.0 mm (x12)
Väri Musta
Levyn materiaali EPDM
Laipan koko materiaali Polyamidi
Hinta / kpl sis ALV 70.3754 GBP

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä