Valikko Haku

Kaapeliläpivientijärjestelmä 14 PA Musta

Tämä nailoninen kaapeliläpivientilevy tarjoaa liitäntäteknologiaa, jolla kaapelit voidaan liittää koneisiin ja laitteisiin ilman työkaluja. Voi toimia laajan, useimmat kaapelivaatimukset täyttävän läpivientivalikoiman kanssa. Tarjoaa IP66-suojaa sähkökaapeissa ja kokoonpanoissa käytettäväksi.
Tuotekoodi:

1334520

117 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 27,3258 €
5 + 24,5932 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

27,33 €

1 x 27,3258 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reikien määrä 14
Reiän kokoonpano 3.0 - 6.5 mm (x6) 5.0 - 9.2 mm (x4) 9.6 - 15.9 mm (x4)
Väri Musta
Levyn materiaali EPDM
Laipan koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä