Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit - nailon

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit ja tiivistealuslevyt täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,2543 € - 0,34 € 47 Varastossa
M20 x 1.5
1,2441 € - 1,6588 € 10 Varastossa
M40 x 1.5
0,0959 € - 0,1562 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
0,3981 € - 0,4672 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
0,2115 € - 0,2861 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG16
0,1658 € - 0,2184 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG7
0,2529 € - 0,34 € 946 Varastossa
M25
0,1658 € - 0,2184 € 280 Varastossa
PG9
0,3829 € - 0,4506 € 200 Varastossa
PG21
0,1949 € - 0,2598 € 12 Varastossa
M12
0,1601 € - 0,1779 € 5289 Varastossa
PG13.5
0,549 € - 0,6106 € 730 Varastossa
PG36
0,1193 € - 0,1327 € 29100 Varastossa
M16 x 1.5
0,4833 € - 0,5366 € 180 Varastossa
M40 x 1.5
0,1519 € - 0,1697 € 8364 Varastossa
1/2 NPT
0,156 € - 0,2847 € 500 Varastossa
PG7
0,1971 € - 0,36 € 157 Varastossa
PG16
0,2149 € - 0,3737 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 1.5
0,1949 € - 0,2598 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
0,5432 € - 0,7257 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
  • / 5
PE-lukkomutteri M20 x 1.5 PA Harmaa

550925

Hinta-alue
0,34 € - 0,2543 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Tullinimike
    3917400099
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M40 x 1.5 PA Musta

550946

Hinta-alue
1,6588 € - 1,2441 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M40 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M12 17.0 mm PA Musta

CGLN-M12-BK

Hinta-alue
0,1562 € - 0,0959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M32 41.0 mm PA Musta

CGLN-M32-BK

Hinta-alue
0,4672 € - 0,3981 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    M32
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG16 30.0 mm PA Musta

CGLN-PG16-BK

Hinta-alue
0,2861 € - 0,2115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    PG16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG7 19.0 mm PA Musta

CGLN-PG7-BK

Hinta-alue
0,2184 € - 0,1658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    PG7
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M25 32.0 mm PA Harmaa

CGLN-M25

Hinta-alue
0,34 € - 0,2529 €

Varastotasot
946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    M25
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG9 22.0 mm PA Harmaa

CGLN-PG9

Hinta-alue
0,2184 € - 0,1658 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    PG9
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG21 36.0 mm PA Harmaa

CGLN-PG21

Hinta-alue
0,4506 € - 0,3829 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    PG21
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M12 PA Musta

550914

Hinta-alue
0,2598 € - 0,1949 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    3917400099
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG13.5 27.0 mm PA Musta

467588

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1601 €

Varastotasot
5289 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    PG13.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG36 60.0 mm PA Musta

467594

Hinta-alue
0,6106 € - 0,549 €

Varastotasot
730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    PG36
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M16 x 1.5 22.0 mm PA Musta

467600

Hinta-alue
0,1327 € - 0,1193 €

Varastotasot
29100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M40 x 1.5 52.0 mm PA Musta

467610

Hinta-alue
0,5366 € - 0,4833 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M40 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 1/2 NPT 27.0 mm PA Musta

467615

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1519 €

Varastotasot
8364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    1/2 NPT
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG7 19.0 mm PA Harmaa

126000761316

Hinta-alue
0,2847 € - 0,156 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG7
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG16 30.0 mm PA Harmaa

126001661316

Hinta-alue
0,36 € - 0,1971 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M16 x 1.5 22.0 mm PA Harmaa

126501661316

Hinta-alue
0,3737 € - 0,2149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M12 PA Harmaa

550913

Hinta-alue
0,2598 € - 0,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    3917400099
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 PA Musta

550940

Hinta-alue
0,7257 € - 0,5432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi