Valikko Haku

PE-lukkomutteri M16 19.0 mm Messinki Väritön

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M16 x 1.5 thread.
Tuotekoodi:

551228

296 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,575 €
250 - 499 0,5161 €
500 + 0,4312 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

28,75 €

50 x 0,575 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kierrekoko M16
Koko materiaali Messinki
Tullinimike 7419809099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä