Valikko Haku

Ruuvattava kaapelikiinnike 7.9 mm 2.4 mm PVC Musta

Tämä klipsi kiinnitetään ruuvilla, ja se pitää komponentit tiukasti paikoillaan. Se sisältää lisäksi jalat tarjoamaan komponentille lisätukea. Valmistettu mustasta PVC:stä, ja sen luokitus on UL94 V-0.
Tuotekoodi:

V-1001

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,5325 €
5000 + 0,4969 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

532,50 €

1000 x 0,5325 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Materiaali PVC
Asennustapa Ruuvi
Jalustan pituus 12.7 mm
Pohjan leveys 12.7 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 7.9 mm
Reiän läpimitta 2.4 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 7.9 mm
Maksimi käyttölämpötila 50 °C
Minimi käyttölämpötila 0 °C
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 9.1 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Reikien määrä 1
Tyyli 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä