Valikko Haku

Ruuvattava kaapelikiinnike 38.1 mm 4.0 mm PVC Musta

Tämä klipsi kiinnitetään ruuvilla, ja se pitää komponentit tiukasti paikoillaan. Se sisältää lisäksi jalat tarjoamaan komponentille lisätukea. Valmistettu mustasta PVC:stä, ja sen luokitus on UL94 V-0.
Tuotekoodi:

V-1024

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 3,0145 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

301,45 €

100 x 3,0145 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Materiaali PVC
Asennustapa Ruuvi
Jalustan pituus 36.1 mm
Pohjan leveys 44.5 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 38.1 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 19.1 mm
Reiän läpimitta 4.0 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 38.1 mm
Maksimi käyttölämpötila 50 °C
Minimi käyttölämpötila 0 °C
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 46.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Reikien määrä 2
Tyyli 3

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä