Valikko Haku

Kaapelipidikkeet - ruuvikiinnitys, U-malli

Varastossa

Ruuvikiinnitteiset kaapeliklipsit sopivat erinomaisesti sidottujen kaapelien kiinnitykseen, ja U-tyylinen rakenne mahdollistaa kaapelien ja johtojen nopean asennuksen ja irrotuksen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,9419 € - 0,9419 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
16.0 mm
1,1769 € - 1,2937 € 6450 Varastossa
4.0 mm
25.4 mm
4,1449 € - 5,5015 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
69.9 mm
  • / 2
Ruuvattava kaapelikiinnike 16.0 mm 2.4 mm PVC Musta

V-1006

Hinta-alue
0,9419 € - 0,9419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    M3/#6 ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 25.4 mm 4.0 mm PVC Musta

V-1010

Hinta-alue
1,2937 € - 1,1769 €

Varastotasot
6450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    M3/#6 ruuvi
Ruuvattava kaapelikiinnike 69.9 mm 4.0 mm PVC Musta

V-1030

Hinta-alue
5,5015 € - 4,1449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    M3/#6 ruuvi