Valikko Haku

Kaapelikiinnike Ruuvi 15.1 mm Nailon Väritön

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Tuotekoodi:

HMCC-1-01

4513 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,32 €
1000 - 1999 0,288 €
2000 - 4999 0,2592 €
5000 + 0,2332 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

160,00 €

500 x 0,32 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennustapa Ruuvi
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) #8
Jalustan pituus 39.8 mm
Pohjan leveys 10.0 mm
Kokonaiskorkeus 30.0 mm
Kokonaisleveys 11.8 mm
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 15.1 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.6 - 1.5 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä