Cable Clamp with a hinged locking top are ideal for secure cable bundle routing and mounting.
How to Install;
Cables are placed in the centre of the clamp. The hinged top is then placed over the cables. The legs of the clamps are then inserted into two panel holes. The top is secured using two screws self-tapping screws. As the screws are engaged, the clamp legs expands and holds the clamp in place. There is no requirement for a nut, which means the bottom side of the board does not need to be accessed.
The hinged top is adjustable and can therefore be easily released, by simply removing the screws. This allows for hassle-free maintenance, removal and re-routing of cable bundles.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2754 € - 0,3772 € | 4000 Varastossa |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,2391 € - 0,328 € | 135 Varastossa |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,2754 € - 0,3394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 10010051 | 0,2391 € - 0,328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
|
| 0,2391 € - 0,328 € | 6824 Varastossa |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,2391 € - 0,328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,2391 € - 0,328 € | 480 Varastossa |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2754 € - 0,3772 € | 12942 Varastossa |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 0,2391 € - 0,328 € | 428 Varastossa |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
| 0,2391 € - 0,328 € | 7550 Varastossa |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,2391 € - 0,328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa