Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 999 | 0,32 € |
1000 - 1999 | 0,288 € |
2000 - 4999 | 0,2592 € |
5000 + | 0,2332 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asennustapa | Ruuvi |
---|---|
Väri | Musta |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | #8. M3.5. M4 |
Jalustan pituus | 39.7 mm |
Jalustan pituus | 1.563 in |
Pohjan leveys | 12.0 mm |
Pohjan leveys | 0.472 in |
Kokonaiskorkeus | 26.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.043 in |
Kokonaisleveys | 12.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.472 in |
Yhteensopiva kaapelin halkaisija | 12.0 mm |
Yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.472 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.8 - 1.2 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.031 - 0.047 in |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.