Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.
Sarjanumero: SR6482
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken läpimitta | Maksimivoima | Putken pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,7443 € - 69,7443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 75,5753 € - 158,7082 € | 2 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 75,5753 € - 158,7082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 75,5753 € - 158,7082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 22,1808 € - 62,1443 € | 4 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 51,4871 € - 120,1112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 52,0258 € - 57,7946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
700.0 N
700.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 61,2832 € - 128,6947 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 61,2832 € - 128,6947 € | 3 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
1100.0 N
1100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 63,3133 € - 132,9578 € | 4 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
800.0 N
800.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 65,3706 € - 137,2782 € | 33 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 71,488 € - 150,1247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 45,9555 € - 51,0647 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 47,7949 € - 53,1084 € | 7 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 47,7949 € - 111,5278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 47,7949 € - 111,5278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 51,4871 € - 120,1112 € | 50 Varastossa |
|
800.0 N
800.0 N
|
|
||
| 53,3265 € - 124,403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 53,3264 € - 59,2395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 61,2832 € - 128,6947 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa