Valikko Haku

Kaasujouset - kiinteävoimaiset

Varastossa

Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.

Sarjanumero: SR6482

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Maksimivoima Putken pituus Osta
46,6291 € - 108,8075 € 24 Varastossa
18.0 mm
500.0 N
295.0 mm
21,6397 € - 60,6285 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
22,0651 € - 61,7451 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
37,5904 € - 41,7642 € 9 Varastossa
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
43,4789 € - 101,4662 € 18 Varastossa
18.0 mm
400.0 N
195.0 mm
43,4789 € - 101,4662 € 18 Varastossa
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
44,8347 € - 104,6205 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
44,8347 € - 104,6205 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
46,6291 € - 108,8075 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
46,6291 € - 108,8075 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
550.0 N
295.0 mm
37,5904 € - 87,7048 € 6 Varastossa
15.0 mm
150.0 N
180.0 mm
38,5607 € - 89,9658 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
200.0 N
145.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € 30 Varastossa
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
43,4789 € - 101,4662 € 12 Varastossa
18.0 mm
300.0 N
195.0 mm
43,4789 € - 101,4662 € 57 Varastossa
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
21,6397 € - 60,6285 € 21 Varastossa
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
43,4789 € - 48,3172 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
650.0 N
195.0 mm
44,8347 € - 104,6205 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
250.0 N
245.0 mm
44,8347 € - 49,8193 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
650.0 N
245.0 mm
  • / 5
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Teräs

551918

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    500.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Teräs

551871

Hinta-alue
60,6285 € - 21,6397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Teräs

551875

Hinta-alue
61,7451 € - 22,0651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    130.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Teräs

551879

Hinta-alue
41,7642 € - 37,5904 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 400.0 N Teräs

551898

Hinta-alue
101,4662 € - 43,4789 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    400.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Teräs

551902

Hinta-alue
101,4662 € - 43,4789 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    600.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Teräs

551906

Hinta-alue
104,6205 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

551910

Hinta-alue
104,6205 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N Teräs

551915

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    350.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

551919

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 150.0 N Teräs

551880

Hinta-alue
87,7048 € - 37,5904 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Teräs

551884

Hinta-alue
89,9658 € - 38,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    230.0 mm
  • Maksimivoima
    300.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 200.0 N Teräs

551888

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

551892

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 300.0 N Teräs

551896

Hinta-alue
101,4662 € - 43,4789 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    300.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Teräs

551900

Hinta-alue
101,4662 € - 43,4789 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    500.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Teräs

551872

Hinta-alue
60,6285 € - 21,6397 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 650.0 N Teräs

551903

Hinta-alue
48,3172 € - 43,4789 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    650.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 250.0 N Teräs

551907

Hinta-alue
104,6205 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    250.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 650.0 N Teräs

551911

Hinta-alue
49,8193 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    650.0 N