Valikko Haku

Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

Tämä säädettävä kaasujousi on valmistettu terästangosta ja hiiliteräksestä, jolla on epoksijauhepinnoite. Sitä kutsutaan myös kaasujouseksi sen typpikaasupatruunan ansiosta. Sitä voidaan säätää asennuksen jälkeen mukana toimitetulla kuusioavaimella. Se sopii erinomaisesti prototyyppien valmistukseen ja säästää aikaa ja rahaa lyhyissä tuotantoajoissa, koska voimaa ei tarvitse laskea. Käytetään laajasti lääketieteessä, huonekaluteollisuudessa sekä kaupallisissa ja teollisissa avaus-, sulkemis-, kallistus- ja vaimennuslaitteissa. Tämä osanumero sisältää 2 kaasujousta, 4 palloniveltä, 4 korvaketta, 1 kuusioavaimen ja ohjelehtisen.
Tuotekoodi:

497821

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 135,3081 €
5 - 9 128,5311 €
10 - 14 121,7677 €
15 - 19 115,0318 €
20 + 108,2547 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

135,31 €

1 x 135,3081 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Säädettävä voima
Kierrekoko M8 X 1.25
Väri Musta
Sisältää lisävarusteet 4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
Tangon materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä