Valikko Haku

Kaasujouset - säädettävät

Varastossa

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Sarjanumero: SR5487

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laajennettu pituus Tangon läpimitta Materiaali Iskun pituus Maksimivoima Osta
110,8348 € - 154,3801 € Kysy toimitusaikaa täältä
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
181,0012 € - 215,8038 € Kysy toimitusaikaa täältä
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
339,1703 € - 339,1703 € Kysy toimitusaikaa täältä
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
110,9611 € - 138,6909 € 4 Varastossa
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
61,129 € - 85,1259 € 17 Varastossa
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
75,6534 € - 105,3759 € 10 Varastossa
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
80,8457 € - 112,603 € 5 Varastossa
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1 Varastossa
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
119,5074 € - 168,8203 € Kysy toimitusaikaa täältä
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
2 Varastossa
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
77,1269 € - 107,4388 € Kysy toimitusaikaa täältä
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
108,8281 € - 151,5875 € 11 Varastossa
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
  • / 3
Säädettävä kaasujousi 400.0 mm 880.0 mm

10202968

Hinta-alue
154,3801 € - 110,8348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    880.0 mm
  • Iskun pituus
    400.0 mm
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    240.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    440.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Hinta-alue
215,8038 € - 181,0012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    364.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Hinta-alue
339,1703 € - 339,1703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    245.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Hinta-alue
138,6909 € - 110,9611 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    250.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Hinta-alue
85,1259 € - 61,129 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    364.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Hinta-alue
105,3759 € - 75,6534 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    245.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Hinta-alue
112,603 € - 80,8457 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    645.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    645.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Säädettävä kaasujousi 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Hinta-alue
168,8203 € - 119,5074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    1080.0 mm
  • Iskun pituus
    500.0 mm
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    445.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    480.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    464.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    564.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    545.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 445.0 mm

10202920

Hinta-alue
107,4388 € - 77,1269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    445.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Hinta-alue
151,5875 € - 108,8281 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    680.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Sisältää lisävarusteet
    4 x P1 Nailonpallonivel terästapilla (paikallaan); 4 x E1 Nailonkiinnityskorva
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    340.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    680.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5