Valikko Haku

Kaasujouset - säädettävät

Varastossa

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Sarjanumero: SR5487

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Extended Length Rod Diameter Material Stroke Length Maximum Force Osta
131,1598 € - 181,6111 € Kysy toimitusaikaa täältä
188,3334 € - 224,5324 € Kysy toimitusaikaa täältä
383,6082 € - 383,6082 € Kysy toimitusaikaa täältä
106,5707 € - 133,186 € 5 Varastossa
113,3341 € - 141,6471 € 1 Varastossa
126,8471 € - 158,5692 € 14 Varastossa
62,8006 € - 97,9728 € Kysy toimitusaikaa täältä
66,7025 € - 104,0379 € Kysy toimitusaikaa täältä
94,8512 € - 178,2842 € Kysy toimitusaikaa täältä
51,817 € - 51,817 € 6 Varastossa
62,8006 € - 87,4855 € Kysy toimitusaikaa täältä
78,8738 € - 109,8566 € 5 Varastossa
116,5925 € - 164,7027 € 1 Varastossa
162,7997 € - 194,111 € Kysy toimitusaikaa täältä
183,254 € - 218,4947 € Kysy toimitusaikaa täältä
369,8213 € - 369,8213 € Kysy toimitusaikaa täältä
109,9524 € - 137,4166 € 2 Varastossa
123,4654 € - 154,3386 € Kysy toimitusaikaa täältä
401,7077 € - 422,8329 € Kysy toimitusaikaa täältä
65,8811 € - 102,7783 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 3
Monen asennon kaasujousi 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253211

Hinta-alue
101,5051 € - 65,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Monen asennon kaasujousi 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

1253215

Hinta-alue
1 808,4856 € - 1 808,4856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

1253219

Hinta-alue
85,1443 € - 61,1303 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

1253223

Hinta-alue
87,2253 € - 62,6226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

1253227

Hinta-alue
104,8183 € - 75,2457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

1253231

Hinta-alue
150,6147 € - 108,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

1253245

Hinta-alue
181,1456 € - 130,8175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Tangon materiaali
    316L ruostumaton teräs
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

1253249

Hinta-alue
210,5402 € - 176,5865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Tangon materiaali
    316L ruostumaton teräs
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

1253253

Hinta-alue
362,7568 € - 362,7568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253204);4x J2 Stainless Steel (1253205) Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

1253257

Hinta-alue
727,4029 € - 727,4029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Springs;G6 Stainless Steel Ball Joints (144564);Degassing Instructions;Allen Key
  • Tangon materiaali
    316 ruostumaton teräs
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

497821

Hinta-alue
135,3081 € - 108,2547 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

497825

Hinta-alue
143,7692 € - 115,0318 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 650.0 mm 1200.0 N

497829

Hinta-alue
165,3325 € - 132,2687 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
  • Tangon materiaali
    Teräs
Monen asennon kaasujousi 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

1253209

Hinta-alue
100,3002 € - 64,2929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Springs;P1 Nylon Ball Joints (1012911);4x E1 Nylon Eyes (1012917);Degassing Instructions;Allen Key
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Monen asennon kaasujousi 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

1253213

Hinta-alue
108,0083 € - 69,2217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

1253217

Hinta-alue
82,5567 € - 59,2683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253221

Hinta-alue
81,9817 € - 58,8576 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

1253225

Hinta-alue
101,7378 € - 73,0415 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

1253229

Hinta-alue
145,0561 € - 104,1474 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

1253243

Hinta-alue
155,872 € - 112,5674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Tangon materiaali
    316L ruostumaton teräs
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253247

Hinta-alue
181,6111 € - 131,1598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Tangon materiaali
    316L ruostumaton teräs
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

1253251

Hinta-alue
224,5324 € - 188,3334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Tangon materiaali
    316L ruostumaton teräs
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

1253255

Hinta-alue
383,6082 € - 383,6082 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints;4x J2 Stainless Steel Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

497820

Hinta-alue
133,186 € - 106,5707 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Tangon materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Säädettävä kaasujousi 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

497824

Hinta-alue
141,6471 € - 113,3341 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

497828

Hinta-alue
158,5692 € - 126,8471 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
  • Tangon materiaali
    Teräs
Monen asennon kaasujousi 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

1253208

Hinta-alue
97,9728 € - 62,8006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Monen asennon kaasujousi 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

1253212

Hinta-alue
104,0379 € - 66,7025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Monen asennon kaasujousi 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

1253216

Hinta-alue
178,2842 € - 94,8512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

1253220

Hinta-alue
51,817 € - 51,817 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

1253224

Hinta-alue
87,4855 € - 62,8006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

1253228

Hinta-alue
109,8566 € - 78,8738 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

1253232

Hinta-alue
164,7027 € - 116,5925 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

1253246

Hinta-alue
194,111 € - 162,7997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Tangon materiaali
    316L ruostumaton teräs
Säädettävä kaasujousi 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

1253250

Hinta-alue
218,4947 € - 183,254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Tangon materiaali
    316L ruostumaton teräs
Säädettävä kaasujousi 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

1253254

Hinta-alue
369,8213 € - 369,8213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253004);4x J2 Stainless Steel Flat Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

497822

Hinta-alue
137,4166 € - 109,9524 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 250.0 mm 1200.0 N

497826

Hinta-alue
154,3386 € - 123,4654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 400.0 mm 860.0 mm 2500.0 N

497830

Hinta-alue
422,8329 € - 401,7077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    4x B6 Ball Joints (Fitted)
  • Tangon materiaali
    Teräs
Monen asennon kaasujousi 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

1253210

Hinta-alue
102,7783 € - 65,8811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Monen asennon kaasujousi 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

1253214

Hinta-alue
112,9507 € - 72,398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

1253218

Hinta-alue
82,5567 € - 59,2683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

1253222

Hinta-alue
83,0496 € - 59,638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

1253226

Hinta-alue
102,8057 € - 73,8082 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

1253230

Hinta-alue
147,8902 € - 106,1737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

1253244

Hinta-alue
172,1096 € - 124,3006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Tangon materiaali
    316L ruostumaton teräs
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

1253248

Hinta-alue
196,6301 € - 164,9081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Tangon materiaali
    316L ruostumaton teräs
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

1253252

Hinta-alue
330,8978 € - 330,8978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253204);4x J2 Stainless Steel (1253205) Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
  • Tangon materiaali
    316 ruostumaton teräs
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

1253256

Hinta-alue
663,2195 € - 663,2195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Springs;G6 Stainless Steel Ball Joints (144565);Degassing Instructions;Allen Key
  • Tangon materiaali
    316 ruostumaton teräs
Säädettävä kaasujousi 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

497819

Hinta-alue
126,8471 € - 101,4914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    4x P1 Nylon Ball Joint with Steel Pin (Fitted);4x E1 Nylon Eyes
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

497823

Hinta-alue
139,5387 € - 111,6364 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Tangon materiaali
    Teräs
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

497827

Hinta-alue
156,447 € - 125,1494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
  • Tangon materiaali
    Teräs
Monen asennon kaasujousi 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

1253207

Hinta-alue
95,4947 € - 61,2124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Musta
  • Sisältää lisävarusteet
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Rungon pinnoite
    Epoksijauhemaalattu