Valikko Haku

Kiinnityslevy 2.5 mm 70.0 mm Teräs

Tämä kaasujousen asennuspidike on suunniteltu tarjoamaan vakaa kiinnitys sekä vaihtoehtoinen toiminnallisuus kaasujousille. Korotettu ja U-päällystetty kiinnike soveltuu rengashaarukoille. Se on kierretty paikoilleen ja valmistettu hiiliteräksestä ja sinkistä.
Tuotekoodi:

552042

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 39 23,6169 €
40 - 139 19,0168 €
140 + 17,1137 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

472,34 €

20 x 23,6169 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 6
Kiinnitystyyppi Yhdyshaarukka
Koko materiaali Hiiliteräs
Kokonaispituus 70.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä