Valikko Haku

90° lukko 68.0 mm 26.5 mm Sinkkiseos

Kahvalliset salpalukot – säädettävät: käytetään sähköpaneeleissa, ovissa, kaapeissa ja muissa vastaavissa asennuskohteissa. Kahva on irrotettava, joten ei pakollinen, ja kun sitä ei käytetä, lukko voidaan avata 9 mm:n kolmioavaimella. Sen lukkomateriaali on terästä ja salpa ruiskuvalettua sinkkiseosta.
Tuotekoodi:

9600012123936E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 3,1771 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,18 €

1 x 3,1771 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan materiaali Teräs
Salpamateriaali Sinkkiseos
Kahvamalli Ei kahvaa
Tyyli Offset-salpa
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Lukintaväli 26.5 - 68.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä