Valikko Haku

90° lukko 50.0 mm 8.5 mm Sinkkiseos

Kahvalliset salpalukot – säädettävät: käytetään sähköpaneeleissa, ovissa, kaapeissa ja muissa vastaavissa asennuskohteissa. Kahva on irrotettava, joten ei pakollinen, ja kun sitä ei käytetä, lukko voidaan avata 9 mm:n kolmioavaimella. Sen lukkomateriaali on terästä ja salpa ruiskuvalettua sinkkiseosta.
Tuotekoodi:

9600112123960E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 3,8126 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,81 €

1 x 3,8126 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali PA
Salvan materiaali Teräs
Salpamateriaali Sinkkiseos
Kahvamalli Tähtikahva
Tyyli Käännettävä syvä salpa
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Lukintaväli 8.5 - 50.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä