Valikko Haku

T-kahvasalpa 24.5 mm 74.0 mm Sinkkiseos Musta

Nämä mustat säädettävät puristussalvat on varustettu T-mallisella kahvalla. Lisäpuristus tarjoaa turvallisemman tiiviyden, kun tarvitaan IP/NEMA-suorituskykyä. Takaa myös paremman melun- ja tärinänvaimennuksen. Nämä salvat ovat ihanteellisia kaappeihin ja huonekaluihin.
Tuotekoodi:

110120234E

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 7,2452 €
25 - 249 5,1751 €
250 + 4,915 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

7,25 €

1 x 7,2452 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 8301409000
Salvan pituus 45.0 mm
Lukintaväli 24.5 mm
Kahvan pituus 74.0 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Materiaali Sinkkiseos
Valmis Jauhemaalattu
Kahvatyyppi T-kahva, lukko
Avainnus Keyed Different
Salpamalli Cam Latch
Avaimen tyyppi Erilaisella avaimella

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä