Valikko Haku

Kahvalliset salpalukot - T-kahva

Varastossa

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Sarjanumero: SR5518

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kahvan pituus Salvan pituus Materiaali Avaimen tyyppi Osta
6,2123 € - 9,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
4,2631 € - 4,7368 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
6,5934 € - 10,3298 € 2 Varastossa
45.0 mm
5,0565 € - 5,6183 € 99 Varastossa
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
5,0379 € - 7,4264 € 2 Varastossa
45.0 mm
6,6459 € - 10,3976 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
6,5934 € - 10,3298 € 376 Varastossa
45.0 mm
5,0562 € - 5,618 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
8,095 € - 8,095 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
6,0764 € - 9,4097 € 426 Varastossa
45.0 mm
6,0764 € - 9,4097 € 24 Varastossa
45.0 mm
6,0764 € - 9,4097 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
8,095 € - 8,095 € 45 Varastossa
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
6,6961 € - 10,4621 € 15 Varastossa
45.0 mm
8,095 € - 8,095 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
4,5757 € - 7,1178 € 23 Varastossa
45.0 mm
4,0449 € - 4,4944 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
4,2631 € - 4,7368 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
8,095 € - 8,095 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
4,2138 € - 4,682 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Samakki
Ei sylinteriavainta
  • / 2
T-kahvasalpa Musta

20052232

Hinta-alue
9,5805 € - 6,2123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa 18.5 mm 80.0 mm Samakki

20061975

Hinta-alue
4,7368 € - 4,2631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa Väritön

20062194

Hinta-alue
10,3298 € - 6,5934 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa 28.5 mm 80.0 mm Samakki

20062033

Hinta-alue
5,6183 € - 5,0565 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa Väritön

20062132

Hinta-alue
7,4264 € - 5,0379 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Väritön

20062101

Hinta-alue
10,3976 € - 6,6459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Musta

20062224

Hinta-alue
10,3298 € - 6,5934 €

Varastotasot
376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa 14.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

20061968

Hinta-alue
5,618 € - 5,0562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 18.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

20061982

Hinta-alue
8,095 € - 8,095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa Musta

20052225

Hinta-alue
9,4097 € - 6,0764 €

Varastotasot
426 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Musta

20052249

Hinta-alue
9,4097 € - 6,0764 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa Musta

20052201

Hinta-alue
9,4097 € - 6,0764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa 28.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

20062040

Hinta-alue
8,095 € - 8,095 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa Väritön

20062217

Hinta-alue
10,4621 € - 6,6961 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa 24.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

20062002

Hinta-alue
8,095 € - 8,095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa Musta

20062200

Hinta-alue
7,1178 € - 4,5757 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kahvatyyppi
    T-Handle Lock
T-kahvasalpa 8.5 mm 80.0 mm Samakki Musta

20062064

Hinta-alue
4,4944 € - 4,0449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 24.5 mm 80.0 mm Samakki

20061999

Hinta-alue
4,7368 € - 4,2631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 8.5 mm 74.0 mm Samakki Harmaa

20062057

Hinta-alue
8,095 € - 8,095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kahvan pituus
    74.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
T-kahvasalpa 14.5 mm 80.0 mm Samakki

20061951

Hinta-alue
4,682 € - 4,2138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm