Valikko Haku

Kaksoislukitusvivut

Varastossa

Naaraspuoliset lukituskahvat - suora kahva

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
20 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kahvan pituus Alustan korkeus Kierteen pituus Kokonaiskorkeus Pohjan halkaisija Kahvan säde Osta
3,3246 € - 4,0799 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
60.0 mm
12.5 mm
12.5 mm
30.5 mm
16.0 mm
63.0 mm
12,5769 € - 14,5809 € 8 Varastossa
M20
152.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
73.0 mm
40.0 mm
160.0 mm
26,4236 € - 26,4236 € 2 Varastossa
M16
119.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
58.5 mm
32.0 mm
125.0 mm
4,1086 € - 4,866 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
76.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
37.0 mm
20.0 mm
80.0 mm
7,6842 € - 9,5289 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
60.0 mm
12.5 mm
12.5 mm
30.5 mm
16.0 mm
63.0 mm
36,8288 € - 40,9224 € 4 Varastossa
M20
152.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
73.0 mm
40.0 mm
160.0 mm
7,703 € - 9,5938 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
119.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
58.5 mm
32.0 mm
125.0 mm
14,3748 € - 16,4976 € 1 Varastossa
M12
95.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
46.0 mm
25.0 mm
100.0 mm
5,3318 € - 6,1198 € 4 Varastossa
M12
95.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
46.0 mm
25.0 mm
100.0 mm
9,4194 € - 11,7742 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
76.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
37.0 mm
20.0 mm
80.0 mm
12,326 € - 14,4303 € 4 Varastossa
M16
94.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
52.0 mm
32.0 mm
189.0 mm
18,8498 € - 22,7407 € 9 Varastossa
M12
75.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
40.0 mm
25.0 mm
151.0 mm
5,9995 € - 7,5063 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
59.5 mm
15.0 mm
15.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
119.0 mm
11,4183 € - 14,2797 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
47.5 mm
12.5 mm
12.5 mm
26.0 mm
16.0 mm
95.0 mm
14,4375 € - 17,0863 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
59.5 mm
15.0 mm
15.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
119.0 mm
7,801 € - 9,7078 € 4 Varastossa
M12
75.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
40.0 mm
25.0 mm
151.0 mm
44,66 € - 49,6162 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
118.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
62.0 mm
40.0 mm
236.0 mm
6,0692 € - 6,4563 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
47.5 mm
12.5 mm
12.5 mm
26.0 mm
16.0 mm
95.0 mm
16,3792 € - 20,112 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
118.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
62.0 mm
40.0 mm
236.0 mm
31,2565 € - 34,7203 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
94.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
52.0 mm
32.0 mm
189.0 mm
Vipumutteri 60.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Harmaa

1220674

Hinta-alue
4,0799 € - 3,3246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Sininen passivoitu teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    16.0 mm
Vipumutteri 152.0 mm Kierteellinen sisäke M20 Harmaa

1220678

Hinta-alue
14,5809 € - 12,5769 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Sininen passivoitu teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Vipumutteri 119.0 mm Kierteellinen sisäke M16 Harmaa

1220682

Hinta-alue
26,4236 € - 26,4236 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
Vipumutteri 76.0 mm Kierteellinen sisäke M10 Harmaa

1220675

Hinta-alue
4,866 € - 4,1086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Sininen passivoitu teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
Vipumutteri 60.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Harmaa

1220679

Hinta-alue
9,5289 € - 7,6842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    16.0 mm
Vipumutteri 152.0 mm Kierteellinen sisäke M20 Harmaa

1220683

Hinta-alue
40,9224 € - 36,8288 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Vipumutteri 119.0 mm Kierteellinen sisäke M16 Harmaa

1220677

Hinta-alue
9,5938 € - 7,703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Sininen passivoitu teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
Vipumutteri 95.0 mm Kierteellinen sisäke M12 Harmaa

1220681

Hinta-alue
16,4976 € - 14,3748 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
Vipumutteri 95.0 mm Kierteellinen sisäke M12 Harmaa

1220676

Hinta-alue
6,1198 € - 5,3318 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Sininen passivoitu teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
Vipumutteri 76.0 mm Kierteellinen sisäke M10 Harmaa

1220680

Hinta-alue
11,7742 € - 9,4194 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
Mutteri kiristysvivuilla 94.5 mm Kierteellinen sisäke M16 Harmaa

1220687

Hinta-alue
14,4303 € - 12,326 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Sininen passivoitu teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
Mutteri kiristysvivuilla 75.5 mm Kierteellinen sisäke M12 Harmaa

1220691

Hinta-alue
22,7407 € - 18,8498 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
Mutteri kiristysvivuilla 59.5 mm Kierteellinen sisäke M10 Harmaa

1220685

Hinta-alue
7,5063 € - 5,9995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Sininen passivoitu teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
Mutteri kiristysvivuilla 47.5 mm Kierteellinen sisäke M8 Harmaa

1220689

Hinta-alue
14,2797 € - 11,4183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    16.0 mm
Mutteri kiristysvivuilla 59.5 mm Kierteellinen sisäke M10 Harmaa

1220690

Hinta-alue
17,0863 € - 14,4375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
Mutteri kiristysvivuilla 75.5 mm Kierteellinen sisäke M12 Harmaa

1220686

Hinta-alue
9,7078 € - 7,801 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Sininen passivoitu teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
Mutteri kiristysvivuilla 118.0 mm Kierteellinen sisäke M20 Harmaa

1220693

Hinta-alue
49,6162 € - 44,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Mutteri kiristysvivuilla 47.5 mm Kierteellinen sisäke M8 Harmaa

1220684

Hinta-alue
6,4563 € - 6,0692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Sininen passivoitu teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    16.0 mm
Mutteri kiristysvivuilla 118.0 mm Kierteellinen sisäke M20 Harmaa

1220688

Hinta-alue
20,112 € - 16,3792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Sininen passivoitu teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Mutteri kiristysvivuilla 94.5 mm Kierteellinen sisäke M16 Harmaa

1220692

Hinta-alue
34,7203 € - 31,2565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm