Valikko Haku

Kalvoläpivienti 35.0 mm M25 PA;TPE Musta

Tämä tiivisteläpivienti on valmistettu mustasta nailonista ja lämpömuovatusta elastomeerista. Se sopii M25-kokoiseen paneeliin. Kalvoläpivientiin mahtuu halkaisijaltaan 4-13 mm kaapeli. Se sopii kierteettömiin reikiin, ja mahdollistaa nopean asennuksen ilman työkaluja 5,7 mm paksuiseen paneeliin.
Tuotekoodi:

1664673

3542 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,4845 €
250 - 999 1,2907 €
1000 + 1,0914 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

74,23 €

50 x 1,4845 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva paneelireiän halkaisija 25.5 mm
Sisäkkeen halkaisija 5.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
Väri Musta
Kierrekoko M25
Kokonaiskorkeus 20.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä