Valikko Haku

Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Vaaleanharmaa

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Tuotekoodi:

285320022545

46682 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,549 €
250 - 999 0,4764 €
1000 + 0,4038 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

27,45 €

50 x 0,549 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva paneelireiän halkaisija 27.5 mm
Sisäkkeen halkaisija 5.0 mm
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Väri Vaaleanharmaa
Kierrekoko M20
Kokonaiskorkeus 11.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä