Valikko Haku

Kalvosuojatut läpiviennit - reikäkiinnitys

Varastossa

Ne sopivat kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti ja joustavuus ja ulkonäkö ovat tärkeitä. Helppo ja nopea asentaa ilman työkaluja. Pölytiivis ja helposti asennettava. Sopii kierteettömiin reikiin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva paneelireiän halkaisija Sisäkkeen halkaisija Osta
0,3039 € - 0,4134 € 3666 Varastossa
23.5 mm
4.0 mm
0,4038 € - 0,549 € 7411 Varastossa
27.5 mm
5.0 mm
0,983 € - 1,3389 € 98 Varastossa
39.5 mm
11.0 mm
0,8432 € - 0,8432 € 284 Varastossa
20.0 mm
20.0 mm
0,7146 € - 0,7948 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,9383 € - 1,2751 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
1,1187 € - 1,5217 € 19048 Varastossa
25.0 mm
5.0 mm
0,9383 € - 1,2751 € 1641 Varastossa
20.0 mm
0,8895 € - 1,2088 € 1668 Varastossa
20.5 mm
4.0 mm
0,9154 € - 1,244 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.5 mm
4.0 mm
1,0914 € - 1,4845 € 1978 Varastossa
25.5 mm
5.0 mm
1,0914 € - 1,4845 € 1869 Varastossa
25.5 mm
5.0 mm
0,9154 € - 1,244 € 25316 Varastossa
20.5 mm
4.0 mm
1,0914 € - 1,4845 € 3046 Varastossa
25.5 mm
5.0 mm
  • / 2
Kalvoläpivienti 23.5 mm M16 TPE Vaaleanharmaa

285316022545

Hinta-alue
0,4134 € - 0,3039 €

Varastotasot
3666 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    23.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M16
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Musta

285320059945

Hinta-alue
0,549 € - 0,4038 €

Varastotasot
7411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 39.5 mm M32 TPE Valkoinen

285332016445

Hinta-alue
1,3389 € - 0,983 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    39.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Harmaa

494629

Hinta-alue
0,8432 € - 0,8432 €

Varastotasot
284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Harmaa

494633

Hinta-alue
0,7948 € - 0,7146 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti M20 PA;TPE Musta

284200159945

Hinta-alue
1,2751 € - 0,9383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 36.0 mm M25 PA;TPE Harmaa

284250122545

Hinta-alue
1,5217 € - 1,1187 €

Varastotasot
19048 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 30.0 mm M20 PA;TPE Valkoinen

284200116445

Hinta-alue
1,2751 € - 0,9383 €

Varastotasot
1641 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M20
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
Kalvoläpivienti M20 TPE Musta

1664670

Hinta-alue
1,2088 € - 0,8895 €

Varastotasot
1668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti M20 TPE Valkoinen

1664668

Hinta-alue
1,244 € - 0,9154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti M25 TPE Valkoinen

1664671

Hinta-alue
1,4845 € - 1,0914 €

Varastotasot
1978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti M25 TPE Vaaleanharmaa

1664672

Hinta-alue
1,4845 € - 1,0914 €

Varastotasot
1869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti M20 PA;TPE Vaaleanharmaa

1664669

Hinta-alue
1,244 € - 0,9154 €

Varastotasot
25316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 35.0 mm M25 PA;TPE Musta

1664673

Hinta-alue
1,4845 € - 1,0914 €

Varastotasot
3046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M25