Taitettavia kampikahvoja käytetään yleisesti ikkunoissa, perävaunujen vetokoukuissa ja koneiden säätimissä. Kahva taittuu kammen rungon suuntaisesti turvallisuus- ja tilansäästösyistä, kun se ei ole käytössä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kahvan korkeus | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Rungon halkaisija | Kahvamalli | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,705 € - 46,4946 € | 4 Varastossa |
3.78 in
96.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Lasitäytteinen polyamidi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Pyörivä;Taittuva
|
|||||
30,089 € - 37,3216 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.772 in
45.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
PA
|
1.039 in
26.4 mm
|
Kokoontaitettava kahva
|
|||||
37,705 € - 46,4946 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Vahvistettu PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Pyörivä;Taittuva
|
|||||
17,4971 € - 21,8645 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Termoplastinen
|
1.024 in
26.0 mm
|
Pyörivä;Taittuva
|
|||||
13,1022 € - 16,4018 € | 34 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
4.193 in
106.5 mm
|
Termoplastinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
Pyörivä;Taittuva
|
|||||
10,9254 € - 13,6499 € | 2 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Pyörivä;Taittuva
|
|||||
9,8027 € - 12,2534 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
Termoplastinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pyörivä;Taittuva
|
|||||
42,2882 € - 49,0137 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.559 in
65.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
PA
|
1.535 in
39.0 mm
|
Kokoontaitettava kahva
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa