Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.
Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR1503
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken läpimitta | Väri | Pohjan muoto | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5992 € - 1,7541 € | 2029 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Nailon 6/6
|
Ei keskitappia
|
||
| 0,1268 € - 0,1585 € | 2485 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,2694 € - 0,3381 € | 500 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,0792 € - 0,2224 € | 1500 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
||
| 0,1501 € - 0,188 € | 5014 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,0632 € - 0,183 € | 10161 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
||
| 0,09 € - 0,2018 € | 9703 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
||
| 0,463 € - 0,9725 € | 2600 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,1198 € - 0,2516 € | 1430 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Ei keskitappia
|
||
| 0,1097 € - 0,2304 € | 9844 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,124 € - 0,2605 € | 7700 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Ei keskitappia
|
||
| 0,1198 € - 0,2516 € | 2400 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,3901 € - 0,8588 € | 4505 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,1431 € - 0,4479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
Musta
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
||
| 0,1431 € - 0,1796 € | 96 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,2722 € - 0,6665 € | 3600 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,0912 € - 0,2219 € | 3718 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
||
| 0,1185 € - 0,1487 € | 266 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,4125 € - 0,515 € | 2000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,1796 € - 0,3772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa