Valikko Haku

Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

Nämä kannatinjalat on valmistettu mustasta LDPE:stä: ne on helppo laittaa ja soveltuvat ihanteellisesti jaloiksi tai huonekalujen ovien pehmusteiksi. Ei sisällä keskitappia.
Tuotekoodi:

499308

6495 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2248 €
1000 + 0,107 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

22,48 €

100 x 0,2248 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Kannatinjalat
Tyyppi No Centre Pin
Kanavien määrä 1
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Pohjan muoto Pyöreä
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä