Valikko Haku

Kapenevat nupit

Varastossa

Kapenevissa nupeissa on pallonmuotoinen yläotepinta pidemmällä akselin pituudella. Sitä on saatavana monissa eri muodoissa ja kokovaihtoehdoissa. Nämä viputyyliset nupit tarjoavat erinomaisen pidon sekä toimintojen asettamisen, kiinnittämisen ja vaihtamisen.

Sarjanumero: SR1533 ,SR6538

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Osta
6,0275 € - 7,4657 € 10 Varastossa
M12
Kierretappi
1,7822 € - 2,5119 € 206 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
2,5821 € - 3,6486 € 323 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
4,0977 € - 5,4449 € 37 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
3,6907 € - 4,9256 € 66 Varastossa
M8
Threaded Hole
0,8967 € - 2,4253 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Through Hole
1,3036 € - 2,7377 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kierretappi
3,6767 € - 4,8919 € 17 Varastossa
M12
Kierretappi
3,6346 € - 8,1042 € 65 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
3,7605 € - 4,3643 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Kierteinen pohjareikä
2,3932 € - 6,6058 € 174 Varastossa
M6
Kierteinen pohjareikä
2,9183 € - 3,6346 € 195 Varastossa
M8
Kierteinen pohjareikä
3,8188 € - 4,8081 € 21 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
4,6173 € - 5,7396 € 26 Varastossa
M10
Kierretappi
8,3158 € - 10,3145 € 3 Varastossa
M12
Kierretappi
2,2453 € - 3,1715 € 220 Varastossa
M8
Kierteinen pohjareikä
3,1995 € - 4,2661 € 54 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
2,2312 € - 3,1434 € 220 Varastossa
M6
Threaded Hole
2,0071 € - 3,004 € 193 Varastossa
41.4 mm
M10;M12
Self Tapping
1,3279 € - 2,0603 € 249 Varastossa
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
  • / 4
Kartionuppi 28.0 mm M12 Musta

10189474

Hinta-alue
7,4657 € - 6,0275 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 20.0 mm M10 Musta PA

10214176

Hinta-alue
2,5119 € - 1,7822 €

Varastotasot
206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 25.0 mm M10 Musta PA

10214213

Hinta-alue
3,6486 € - 2,5821 €

Varastotasot
323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 27.0 mm M10 Musta PA

10214251

Hinta-alue
5,4449 € - 4,0977 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 26.0 mm M8 Musta

10214299

Hinta-alue
4,9256 € - 3,6907 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Threaded Hole
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 18.0 mm M8 Musta PA

10260760

Hinta-alue
2,4253 € - 0,8967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 18.0 mm M6 Musta

10260722

Hinta-alue
2,7377 € - 1,3036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 28.0 mm M12 Musta

10260753

Hinta-alue
4,8919 € - 3,6767 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta Fenoli

10189405

Hinta-alue
8,1042 € - 3,6346 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 26.0 mm M12 Musta Fenoli

10189450

Hinta-alue
4,3643 € - 3,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 21.0 mm M6 Musta Fenoli

10189368

Hinta-alue
6,6058 € - 2,3932 €

Varastotasot
174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartionuppi 23.0 mm M8 Musta Fenoli

10189429

Hinta-alue
3,6346 € - 2,9183 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 28.0 mm M10 Musta Fenoli

10189481

Hinta-alue
4,8081 € - 3,8188 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta

10189382

Hinta-alue
5,7396 € - 4,6173 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 31.0 mm M12 Musta

10189276

Hinta-alue
10,3145 € - 8,3158 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 23.0 mm M8 Musta PA

10214183

Hinta-alue
3,1715 € - 2,2453 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 26.0 mm M10 Musta PA

10214220

Hinta-alue
4,2661 € - 3,1995 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 20.0 mm M6 Musta

10214268

Hinta-alue
3,1434 € - 2,2312 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Threaded Hole
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 1.630 in (DIA) Itsekierteittävä

10558492

Hinta-alue
3,004 € - 2,0071 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    41.4 mm
  • Nupin korkeus
    61.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    19.1 mm
  • Sisäkierteen koko
    M10;M12
  • Sisäkkeen materiaali
    Itsekierteittävä
N/A 1.380 in (DIA) Itsekierteittävä

10558478

Hinta-alue
2,0603 € - 1,3279 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    50.8 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    12.7 mm
  • Sisäkierteen koko
    M10;M12
  • Sisäkkeen materiaali
    Itsekierteittävä