Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.
Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.
Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3565 € - 33,9275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
700.0
|
||
| 10,742 € - 17,9068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
250.0
|
||
| 11,7875 € - 19,639 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
300.0
|
||
| 41,41 € - 69,0133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
1500.0
|
||
| 8,7433 € - 14,5653 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
200.0
|
||
| 36,1108 € - 60,188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
1250.0
|
||
| 34,153 € - 56,9285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
1150.0
|
||
| 15,1188 € - 25,2048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
450.0
|
||
| 17,2918 € - 28,8128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
550.0
|
||
| 6,6933 € - 11,152 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
100.0
|
||
| 14,0938 € - 23,493 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
400.0
|
||
| 16,1335 € - 26,896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
500.0
|
||
| 39,3395 € - 65,5693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
1400.0
|
||
| 22,3758 € - 37,2998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
800.0
|
||
| 21,3815 € - 35,6393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
750.0
|
||
| 19,2905 € - 32,1543 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
700.0
|
||
| 40,2723 € - 67,1273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
1450.0
|
||
| 46,2993 € - 77,1723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
12.0
|
|
1750.0
|
||
| 33,1588 € - 55,2578 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
16.0
|
|
1100.0
|
||
| 14,0938 € - 23,493 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.4
|
16.0
|
|
400.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa