Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
126,8105 € - 140,8958 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2800.0
132,8088 € - 147,5689 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2950.0
182,1663 € - 202,4105 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3250.0
189,8784 € - 210,9795 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3400.0
179,6277 € - 199,5828 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3200.0
192,5133 € - 213,9037 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3450.0
204,3921 € - 227,0999 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3700.0
212,0613 € - 235,6261 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3850.0
176,9927 € - 196,6586 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3150.0
184,8012 € - 205,3347 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3300.0
187,3398 € - 208,1518 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3350.0
214,6642 € - 238,5181 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3900.0
115,4244 € - 128,2458 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2500.0
121,5192 € - 135,026 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2650.0
119,4733 € - 132,7446 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2600.0
171,8299 € - 190,9173 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3050.0
76,4462 € - 84,9402 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1550.0
83,8584 € - 93,1772 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1750.0
91,5277 € - 101,6926 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1950.0
174,4434 € - 193,8308 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3100.0
  • / 62
Karkaistu teräs 6.0 2800.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294823

Hinta-alue
140,8958 € - 126,8105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2950.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294854

Hinta-alue
147,5689 € - 132,8088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3250.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294915

Hinta-alue
202,4105 € - 182,1663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3400.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294946

Hinta-alue
210,9795 € - 189,8784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3200.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294908

Hinta-alue
199,5828 € - 179,6277 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3450.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294953

Hinta-alue
213,9037 € - 192,5133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3700.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295004

Hinta-alue
227,0999 € - 204,3921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3850.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295035

Hinta-alue
235,6261 € - 212,0613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3150.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294892

Hinta-alue
196,6586 € - 176,9927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3300.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294922

Hinta-alue
205,3347 € - 184,8012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3350.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294939

Hinta-alue
208,1518 € - 187,3398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3900.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295042

Hinta-alue
238,5181 € - 214,6642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2500.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294762

Hinta-alue
128,2458 € - 115,4244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2650.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294793

Hinta-alue
135,026 € - 121,5192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 2600.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294786

Hinta-alue
132,7446 € - 119,4733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3050.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294878

Hinta-alue
190,9173 € - 171,8299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1550.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294571

Hinta-alue
84,9402 € - 76,4462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1750.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294618

Hinta-alue
93,1772 € - 83,8584 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 1950.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294656

Hinta-alue
101,6926 € - 91,5277 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 3100.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294885

Hinta-alue
193,8308 € - 174,4434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900