Valikko Haku

Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm Nailon Väritön

This finishing washer can be used to neatly protect the assembly surface from being damaged by the tightened screw head. Made from natural Nylon and offers good thermal and electrical insulation properties for your assembly.
Tuotekoodi:

11SFW0008

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0889 €
5000 - 19999 0,08 €
20000 + 0,072 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

88,90 €

1000 x 0,0889 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Aluslevyn tyyppi Vakioaluslevy
Ruuvityyppi Upporuuvi
Tyyppi 6
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #8
Ulkohalkaisija 13.0 mm
Paksuus 2.9 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä