Viimeistelyaluslevyt tarjoavat kaapeille ja muille kalusteille suojaa naarmuuntumista ja muita vaurioita vastaan. Ne tarjoavat myös suojaa väärin kohdistetuille rei'ille, mikä takaa siistin ulkomuodon kokoonpanollesi.
Tämä korkealaatuinen viimeistely yhdistyy hyviin lämpö- ja sähköeristysominaisuuksiin. Nämä aluslevyt ovat monikäyttöisiä, ja niitä voidaan käyttää myös liukuina, puskureina, laitejakoina ja korokkeina.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Tyyppi | Aluslevyn tyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0468 € - 0,0655 € | 1398 Varastossa |
Musta
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Vakioaluslevy
|
Flat Screw
|
||
0,0898 € - 0,1254 € | 37553 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Flat Screw
|
||
0,0643 € - 0,0896 € | 12996 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Countersunk Screw
|
||
0,0869 € - 0,1213 € | 22892 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Countersunk Screw
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 17622 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Countersunk Screw
|
||
0,0468 € - 0,0655 € | 916 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Flat Screw
|
||
0,1084 € - 0,1506 € | 18784 Varastossa |
Valkoinen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Flat Screw
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | 13527 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Tarttuva aluslevy
|
Flat Screw
|
||
0,0468 € - 0,0655 € | 73131 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Flat Screw
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 1869 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Flat Screw
|
||
0,0516 € - 0,0722 € | 37404 Varastossa |
Musta
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Vakioaluslevy
|
Countersunk Screw
|
||
0,1026 € - 0,1437 € | 10941 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Countersunk Screw
|
||
0,0468 € - 0,0655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Countersunk Screw
|
||
0,0712 € - 0,0995 € | 3017 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Countersunk Screw
|
||
0,0468 € - 0,0655 € | 872 Varastossa |
Valkoinen
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Vakioaluslevy
|
Countersunk Screw
|
||
0,0898 € - 0,1254 € | 19765 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Countersunk Screw
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | 27998 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Flat Screw
|
||
0,0558 € - 0,0779 € | 4451 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Countersunk Screw
|
||
0,0943 € - 0,1313 € | 45322 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Tarttuva aluslevy
|
Flat Screw
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | 59613 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Flat Screw
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.