Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | B | Materiaali | A | H | Tyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6749 € - 0,7502 € | 100 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Silikoni
|
1.098 in
27.9 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
0,8228 € - 0,8228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
Silikoni
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1
|
||
0,3819 € - 0,3819 € | 2037 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
0,4299 € - 0,4299 € | 34000 Varastossa |
0.398 in
10.1 mm
|
Silikoni
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
1
|
||
1,9715 € - 1,9715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2
|
||
0,6147 € - 0,6475 € | 100 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Silikoni
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1
|
||
0,4148 € - 0,4367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
Silikoni
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,7625 € - 0,7625 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
2
|
||
0,4641 € - 0,5161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
0,5709 € - 0,5709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
0,3313 € - 0,3313 € | 900 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
1,239 € - 1,3047 € | 500 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
1.098 in
27.9 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
0,3477 € - 0,3477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Silikoni
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
0,5832 € - 0,5832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
0,3942 € - 0,4162 € | 350 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
0,8693 € - 0,8693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
2
|
||
0,4887 € - 0,4887 € | 700 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
0,6215 € - 0,6914 € | 150 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1
|
||
0,3409 € - 0,3409 € | 20 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Silikoni
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa