Valikko Haku

Kartiosuojan korkki 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Ruskea

Tämä kartiosuojus tai -tulppa on valmistettu silikonista, jonka korkein käyttölämpötila on 250 C. Malli on monikäyttöinen ja toimii paljaan niitin peittävänä suojuksena tai reiän sisäpuolen peittävänä tulppana.
Tuotekoodi:

110052

269701 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,4367 €
5000 + 0,4148 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

218,35 €

500 x 0,4367 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 28.0 mm
Suurin lämpötila 250 °C
Materiaali Silikoni
Väri Ruskea
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä