Valikko Haku

Kartiosuojan korkki 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Ruosteenruskea

Tämä kartiosuojus tai -tulppa on valmistettu silikonista, jonka korkein käyttölämpötila on 250 C. Malli on monikäyttöinen ja toimii paljaan niitin peittävänä suojuksena tai reiän sisäpuolen peittävänä tulppana.
Tuotekoodi:

461905

2385 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,3477 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

347,70 €

1000 x 0,3477 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 25.4 mm
Suurin lämpötila 250 °C
Materiaali Silikoni
Väri Ruosteenruskea
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä