Valikko Haku

Kartiosuojan korkki 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Väritön

Tämä kartiosuojus tai -tulppa on valmistettu silikonista, jonka korkein käyttölämpötila on 250 C. Malli on monikäyttöinen ja toimii paljaan niitin peittävänä suojuksena tai reiän sisäpuolen peittävänä tulppana.
Tuotekoodi:

461906

17972 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,4299 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

429,90 €

1000 x 0,4299 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 27.9 mm
Suurin lämpötila 250 °C
Materiaali Silikoni
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä